Control de sistemas de propulsión por chorro de agua

Control de sistemas de propulsión por chorro de agua

Retroalimentación precisa de la posición de cilindros hidráulicos aun en condiciones adversas

La solución

Los sistemas de propulsión por chorro de agua se usan para alcanzar altas velocidades en aguas agitadas o para maniobrabilidad al viajar despacio. Los cilindros hidráulicos que controlan la entrada deben ser capaces de responder en forma rápida y fiable a las órdenes de los controladores. Los sensores de posición lineal Micropulse de Balluff, que están completamente integrados en los cilindros, miden estos movimientos en forma fiable y proporcionan la retroalimentación de posición requerida para una operación precisa.

Características

  • Posibilidad de integración completa en el cilindro
  • Acero inoxidable resistente
  • Accesorios disponibles para el cable que pasa a través del cilindro (acero inoxidable, IP67)
Asegurar la maniobrabilidad en aguas agitadas
Descargas
> Soluciones Hidráulicas [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.