Montar y alinear sistemas hidráulicos de levantamiento artificial

Montar y alinear sistemas hidráulicos de levantamiento artificial

Alineación precisa de los sistemas de levantamiento artificial sobre el pozo

La solución

Los sistemas hidráulicos de levantamiento artificial necesitan estar colocados exactamente encima del pozo, a fin de minimizar las cargas y el desgaste de los componentes. Los sensores de inclinación de Balluff ofrecen mediciones de ángulos sin contacto para una alineación vertical precisa en múltiples ejes. Los sensores funcionan midiendo la desviación con respecto al plano horizontal, hasta 360° (una rotación completa).

Características

  • Se montan directamente en el equipo que se desea alinear
  • Ahorran espacio y son robustos. Son aptos para su uso en exteriores
  • Se dispone de tecnologías basadas en fluidos y sistemas microelectromecánicos (MEMS) para satisfacer los requerimientos para moderada a alta precisión
Posicionar las bombas de extracción de petróleo con la ayuda de los sensores de inclinación
Descargas
> Soluciones Hidráulicas [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.