Detección de burbujas y flujo

Detección de burbujas y flujo

Detección no invasiva de fluidos y burbujas de aire en tubos

La solución

La detección de burbujas o aire en la línea (air-in-line) es un reto para la automatización de laboratorios. Esto puede resolverse fácilmente con la tecnología innovadora de Balluff en materia de microsensores fotoeléctricos ópticos MICROmote. En este tipo de aplicación, es crucial saber si el líquido fluye o no para asegurar un funcionamiento seguro y adecuado en procesos de manipulación de líquidos. Los factores que deben tenerse en cuenta incluyen los diámetros de los tubos, la transparencia de los tubos, los tipos de líquidos y la transparencia de los líquidos. Los sensores de detección de burbujas de Balluff fueron desarrollados con componentes ópticos de alta precisión que crean una distribución uniforme de la luz puntiforme a lo largo del tubo.

Características

  • Usan refracción o absorción de la luz para proporcionar transiciones precisas entre el agua y el aire precisas
  • Sensores con múltiples diámetros de tubo, tan pequeños como de apenas 1.6 mm
  • Alta repetibilidad y precisión
Ciencias de la vida, manipulación de líquidos, monitorear las posiciones de dispositivos pipeteadores
Descarga
> Soluciones para Ciencias de la Vida [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.