Detección de nivel en microplacas

Detección de nivel en microplacas

Detección de nivel precisa, independientemente del tipo de líquido

La solución

Detectar niveles de líquido en pequeños recipientes, especialmente en pocillos de una microplaca, puede ser una tarea difícil, ya que la detección debe realizarse desde arriba. Los líquidos transparentes no pueden detectarse con sistemas fotoeléctricos porque el haz de luz atraviesa la superficie hasta el fondo del pocillo. Los sensores ultrasónicos en miniatura de tipo bloque de Balluff con un accesorio de enfoque pueden detectar niveles a través de aberturas de apenas 5 mm, lo que hace que estos sensores sean la solución ideal. Estos sensores son extremadamente versátiles, funcionan independientemente del color y el acabado de la superficie, y no se ven afectados por superficies transparentes.

Características

  • Los sensores ultrasónicos pueden usarse con la mayoría de los líquidos
  • Campo sonoro acotado que está enfocado en el área que se quiere medir
  • El punto ciego se encuentra dentro del accesorio de enfoque, y la medición se realiza directamente frente a la salida

 

Ciencias de la vida, manipulación de líquidos, detección sin contacto niveles de llenado en placas de microtitulación
Descarga
> Soluciones para Ciencias de la Vida [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.