Detectar líquidos en pipetas

Detectar líquidos en pipetas

Alta precisión con requerimientos de espacio mínimos

La solución

Las aplicaciones de verificación del nivel de líquido adecuado en la punta de una pipeta, de la administración de líquidos o de que la punta esté en la posición correcta, requieren un haz de luz estrecho y enfocado en una carcasa pequeña. Los microsensores fotoeléctricos ópticos MICROmote de Balluff pueden resolver fácilmente estas aplicaciones críticas. Con cabezales de detección de apenas 2 mm y "fibras cableadas" sin un radio de curvatura mínimo, estos sensores en miniatura caben fácilmente en los espacios más pequeños. Los amplificadores remotos tienen múltiples opciones de configuración que pueden resolver las aplicaciones más difíciles y una variedad de salidas que hacen que la integración a los sistemas de control sea rápida y fácil.

Características

  • Cabezales de sensor que ocupan un espacio pequeño para aplicaciones de espacio limitado
  • Puntos de conmutación precisos para brindar alta precisión
  • Haces de luz estrechos y enfocados
Ciencias de la vida, manipulación de líquidos, detectar líquidos en pipetas
Descarga
> Soluciones para Ciencias de la Vida [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.