Detección de microburbujas

Detección de microburbujas

Sensores de precisión en tubos diseñados para detectar burbujas que flotan libremente

La solución

La detección de microburbujas o burbujas que flotan libremente es crítica en los procesos de automatización de laboratorios. Los microsensores ópticos MICROmote de Balluff utilizan tecnología patentada para resolver estas aplicaciones difíciles. Estos sensores pueden detectar burbujas más pequeñas que el diámetro interno del tubo. En tubos capilares el diámetro es de menos de 10 µm de diámetro, es decir, burbujas que son más pequeñas de lo que el ojo humano puede percibir. El sensor puede detectar las microburbujas a medida que entran en una iluminación uniforme creada por una disposición concentrada de múltiples haces de luz. Combine estos cabezales de detección con amplificadores remotos con múltiples opciones de salida y fácil instalación para formar un sensor de detección fiable.

Características

  • Detecte burbujas que flotan libremente de menos de 10 µm en forma fiable
  • Tecnología patentada
Ciencias de la vida, manipulación de líquidos, detectar microburbujas
Descarga
> Soluciones para Ciencias de la Vida [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.