Detecte muestras de especímenes, soportes y microplacas de forma fiable

Detecte muestras de especímenes, soportes y microplacas de forma fiable

Paquete de sensores amplificadores multifuncionales que detectan tubos de muestra fiable

La solución

Los sensores fotoeléctricos en miniatura MICROmote de Balluff, emplean amplificadores externos para proporcionar múltiples funcionalidades, incluida la capacidad de configurar fácilmente al sensor. Junto con la gran variedad de cabezales de detección, esto hace que los tubos de muestra sean detectados en forma segura. Estos cabezales de detección en miniatura pueden detectar tubos en forma fiable, independientemente del material, la transparencia o de si el tubo está lleno o vacío. Con cabezales de detección de apenas 2 mm de diámetro, pueden instalarse en áreas de espacio limitado y no requieren el gran radio de curvatura de la fibra óptica convencional.

Características

  • Puntos de conmutación precisos que permiten tiempos de proceso más rápidos
  • Fácil integración con funcionalidad múltiple
  • Los amplificadores montados en forma remota posibilitan que la máquina ocupe un espacio más reducido
Ciencias de la vida, detectar y rastrear objetos, detectar muestras, soportes y placas de microtitulación
Descarga
> Soluciones para Ciencias de la Vida [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.