Identificación de muestras y portamuestras

Identificación de muestras y portamuestras

La lectura y la transferencia de datos en forma precisa mejora la eficiencia del laboratorio y evita errores costosos

La solución

Los productos de identificación de Balluff, incluidos los códigos de barras y sistemas RFID (de identificación por radiofrecuencia), aseguran que se transfiera la información correcta en forma rápida y precisa. Si la información es precisa, se mejora la eficiencia de los procesos de laboratorio eliminando errores costosos y movimientos de material innecesarios. Los sistemas RFID de Balluff marcan el rumbo de la identificación con la mayor variedad de opciones de frecuencia para proporcionar la solución más indicada y fiable. Estos sistemas también proporcionan las mejores opciones de cabezales de tags (etiquetas) y cabezales de lectura/escritura, así como la capacidad de Balluff de proporcionar soluciones personalizadas.

Características

  • Contenido de datos del cliente personalizable en tags RFID
  • Capacidad de inspeccionar una gran variedad de códigos de barras
  • Rápidos y precisos para brindar alta eficiencia
Ciencias de la vida, detectar y rastrear objetos, identificar muestras y soportes
Descarga
> Soluciones para Ciencias de la Vida [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.