Monitoreo de sistemas de pipetas

Monitoreo de sistemas de pipetas

Posicionamiento y monitoreo perfecto de portapipetas en tiempo real

La solución

El posicionamiento de un portapipetas es extremadamente importante cuando las pipetas administran líquidos en una microplaca con 1536 pocillos. Los sistemas de medición de posición y ángulo codificados magnéticamente de Balluff, pueden asegurar un posicionamiento preciso para eliminar la posibilidad de contaminación cruzada y pérdida de líquidos. Disponibles en configuración lineal o rotativa, la cinta y el cabezal de detección son increíblemente compactos, por lo que proporcionan versatilidad a la hora del montaje. Además, las señales de salida están disponibles en forma incremental o absoluta, lo cual permite la realización de tareas de medición de posición o ángulo altamente dinámicas en sistemas en tiempo real.

Características

  • Muy precisos: hasta un máximo de ±7 µm con resoluciones de hasta 1 µm
  • Muy rápidos: velocidades de hasta 20 m/s
  • Siempre se conoce la ubicación con la señal de salida absoluta
Ciencias de la vida, manipulación de líquidos, monitorear las posiciones de dispositivos pipeteadores
Descarga
> Soluciones para Ciencias de la Vida [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.