Detección precisa de nivel por puntos y no invasiva

Detección precisa de nivel por puntos y no invasiva

Detección de nivel fiable a través de la pared de un recipiente o una mirilla

La solución

Los equipos de automatización de laboratorios usan diferentes reactivos para el procesamiento de muestras y para la limpieza de los instrumentos a lo largo de los diversos procesos. Los frascos son intercambiables y las composiciones de los líquidos cambian en forma impredecible. Debe minimizarse la contaminación cruzada entre reactivos, lo que impide el uso de una solución de medición que esté en contacto directo con los reactivos. La gama líder en la industria de sensores capacitivos de Balluff detecta en forma constante y fiable los niveles de líquido, ya sea a través de la pared del recipiente o a través de una mirilla. Además, con la tecnología capacitiva híbrida patentada de Balluff, se ignora la formación de espuma y de películas en líquidos conductores.

Características

  • Gama de productos y capacidad líder en la industria
  • La tecnología híbrida patentada ignora la formación de espuma y de películas, y la acumulación de material
  • La detección indirecta o no invasiva proporciona versatilidad en el montaje
Ciencias de la vida, manipulación de líquidos, medir con exactitud niveles de llenado en recipientes y tubos de derivación
Descarga
> Soluciones para Ciencias de la Vida [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.