Verificación de la sujeción de la pieza de trabajo

Verificación de la sujeción de la pieza de trabajo

Amplia gama de sistemas de medición para una máxima precisión en la sujeción de herramientas

La solución

Para mecanizar una pieza de trabajo de forma correcta y con calidad uniforme, esta debe estar asentada de forma segura en el portabrocas del torno. Los sensores con salida de conmutación y, ahora también, los sensores de posición inductivos BIP con una señal de salida continua, comprueban en forma fiable y con precisión la sujeción de la herramienta.

Balluff ofrece una amplia gama de tecnologías de medición para una variedad de dimensiones, desde unos pocos milímetros hasta 130 mm de longitud.

Características

  • Verificación discreta y precisa de la sujeción de la herramienta
  • Verificación precisa de la medición de la sujeción de la herramienta y determinación del tamaño de la pieza
Mecanizado de metales, alineación de la luneta fija
Descarga
> Automatización en la Industria Metalúrgica [PDF]
Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.