Detección de ángulo de rotación en el eje C

Detección de ángulo de rotación en el eje C

Detección de alta precisión del ángulo de rotación con un encoder magnético

La solución

Para monitorear la rotación en el eje Z, también se usan cada vez más ejes auxiliares (como el eje C), además de los ejes principales X, Y y Z.

Nuestro encoder magnético BML se usa para la detección de alta precisión del ángulo de rotación. Su principio de medición permite tener un espacio libre en el centro del eje. Como resultado, se pueden administrar mejor los medios, como los lubricantes de refrigeración, además de los cables de alimentación y de señal.

Características

  • Detección de alta precisión del ángulo de rotación
  • Un gran espacio libre en el centro del eje - mejor administración de los medios, los cables de alimentación y de señal
Mecanizado de metales, puesta en servicio de controladores de máquina
Descarga
> Automatización en la Industria Metalúrgica [PDF] > Flexibilidad para Máquinas Herramientas [PDF]
Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.