Identificación de herramientas en almacén

Identificación de herramientas en almacén

Almacenamiento fiable de datos de la herramienta desde el pre configurador, hasta el uso y el mantenimiento

La solución

Los sistemas industriales RFID (de identificación por radiofrecuencia) BIS C LF (de baja frecuencia) o BIS M HF (de alta frecuencia) se encargan de que el CNC (control numérico por computadora) en fresadoras y centros de mecanizado tenga siempre a su disposición los datos correctos de las herramientas (número, diámetro, desplazamientos, longitud, número de filos de corte, etc.).

Estos parámetros, identificados y transferidos en forma fiable, son la base de una gestión de herramientas optimizada y de alta calidad, lo cual permite el monitoreo del tiempo de paro.

Características

  • Datos correctos sobre la herramienta para el control CNC
  • Gestión de herramientas optimizada, de alta calidad con posibilidad de monitoreo del tiempo de paro
Mecanizado de metales, gestión de activos de herramienta optimizada
Encontrar los productos apropiados
Descarga
> Automatización en la Industria Metalúrgica [PDF] > Flexibilidad para Máquinas Herramientas [PDF]
Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.