E/S distribuidas de montaje en máquina

E/S distribuidas de montaje en máquina

Universal, inteligente, fácil y listo para Industria 4.0

La solución

Con los bloques de E/S (entradas/salidas) de montaje en máquina, la puesta en servicio del controlador de la máquina para el sensor individual es definitivamente más sencilla y más económica que con los métodos clásicos de cableado. Debido a que los bloques están diseñados para todos los sistemas Ethernet y de bus de campo industriales estándar, usted puede usarlos con variedad de controladores. Además, a través de IO-Link, los bloques se ajustan perfectamente a las aplicaciones de Industria 4.0 y aplicaciones IIoT (Industrial Internet of Things)Esto se debe a que permiten el intercambio de parámetros y de datos de diagnóstico y de proceso, además de permitir un aumento fácil de la escala de la arquitectura de control.

Características

  • Puesta en servicio más sencilla y económica que con las conexiones alámbricas clásicas
  • Compatible con diversas marcas de controladores
  • Predispuestos para Industria 4.0 y aplicaciones IIoT
Mecanizado de metales, puesta en servicio de controladores de máquina
Descarga
> Automatización en la Industria Metalúrgica [PDF] > Flexibilidad para Máquinas Herramientas [PDF]
Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.