Monitoreo del grosor de la lámina de metal

Monitoreo del grosor de la lámina de metal

Verifica en forma fiable la alimentación de láminas o la detección de doble pieza en bruto

La solución

Los sensores inductivos de distancia BAW previenen que los materiales laminados se entreguen de forma incorrecta.

Monitorean si hay doble alimentación de láminas y detectan el grosor de las mismas. Para este fin, se dispone una señal de salida continua o de IO-Link. Según la aplicación, los requisitos de precisión y del tipo de montaje de las chapas, se usan uno o dos sensores montados al costado, en la parte superior o en la parte inferior.

Características

  • El material laminado no se entrega de forma incorrecta
  • Señal de salida continua (por Ejemplo: 0…10 V) o IO-Link
  • Uno o dos sensores dependiendo del uso, los requisitos de precisión y el tipo de montaje de las láminas
Mecanizado de metales, verificación del grosor de la chapa
Descarga
> Automatización en la Industria Metalúrgica [PDF]
Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.