Verificación de la altura de las pilas en las torres de las rejillas

Verificación de la altura de las pilas en las torres de las rejillas

Verificación de la altura de las pilas en las torres de las rejillas

La solución

En las torres de las rejillas, nuestros sensores fotoeléctricos de distancia monitorean de forma precisa la altura de las pilas de las chapas para soldadura. Instalados arriba de la pila, usan el tiempo de vuelo de la luz para determinar el suministro disponible de manera rápida y precisa.

La señal de salida analógica indica la cantidad de piezas restantes. De este modo, siempre se tiene una visión general desde una ubicación central: sus robots siempre tendrán suficiente material para soldar. Además, puede reabastecer la torre vacía sin perder tiempo.

Características

  • Prácticamente inmune al color, el material y la reflectividad del objeto
  • Amplio rango de trabajo de hasta 5 m
  • Señal de salida analógica proporcional a la distancia
  • Láser clase 1, no requiere medidas de protección adicionales
Verificación de la altura de las pilas en las torres de racks
Descargas
> Balluff en la Industria Automotriz [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.