Detección de las piezas en bruto reforzadas con fibra de carbono en las pinzas

Detección de las piezas en bruto reforzadas con fibra de carbono en las pinzas

Detección de las piezas en bruto reforzadas con fibra de carbono en las pinzas

La solución

Cuando las fibras de carbono recortadas se introducen durante el proceso de preformado, nuestros sensores ultrasónicos verifican que la pinza esté sujetando la estera correctamente. De esta manera, se aseguran de que las piezas en bruto de fibra de carbono se formen correctamente. El polvo y la suciedad que podrían afectar a los sensores fotoeléctricos no tienen ningún impacto en los sensores ultrasónicos. Y, a diferencia de los sensores capacitivos, estos robustos sensores todo terreno simplemente ignoran cualquier descarga electrostática que pudiera producirse.

Características

  • Gran rango de detección (de 25 mm a 6 m), incluso para mayores distancias respecto del objeto
  • Precisión extrema, con alta resolución y sin puntos ciegos
  • No se ven afectados por cuestiones ambientales como la suciedad o el polvo
  • Principio de medición robusto y preciso, no se ve afectado por el color ni por la composición de la superficie
Detección de las piezas en bruto reforzadas con fibra de carbono en las manipuladores
Descargas
> Balluff en la Industria Automotriz [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.