Detección de grietas en las piezas conformadas

Detección de grietas en las piezas conformadas

Detección de grietas en las piezas conformadas

La solución

Para detectar grietas relacionadas con el proceso en piezas conformadas inmediatamente después de que se produzca la pieza, nuestra SmartCamera inteligente es la solución ideal. Puede detectar incluso las irregularidades más pequeñas y verifica por completo los orificios de perforación y las piezas troqueladas. Esta inspección del 100 % de las piezas permite no sacrificar la calidad y evitar de una manera fiable los costos posteriores por retrabajo y quejas.

La interfaz del usuario es práctica para el operador y fácil de configurar.

Características

  • Operación sencilla y uso de normas industriales (Halcon)
  • Software, biblioteca, manual y ayuda en línea integrados en la unidad
  • Los datos de control y de imagen pueden transmitirse por una red independiente
  • Disponible para módulos de E/S (entradas/salidas) o de bus de campo
Detecte grietas en piezas conformadas
Descargas
> Balluff en la Industria Automotriz [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.