Documentación automática de los datos de producción y de calidad

Documentación automática de los datos de producción y de calidad

Documentación automática de los datos de producción y de calidad

La solución

Para una documentación fiable y verificable de los pasos de trabajo individuales en el sistema modular de manipulación y ensamble, ofrecemos cabezales de lectura/escritura RFID (de identificación por radiofrecuencia) diseñadas específicamente para sistemas de transferencia compactos. Dado que pueden instalarse sin soportes adicionales, se ahorra espacio de instalación a la vez que se obtienen todos los beneficios de la identificación sin contacto, especialmente, cuando se usan nuestros portadatos esquineros. Estos pueden leerse y escribirse por ambos lados.

Características

  • Disponibles para todos los sistemas comunes de bus de campo o independientes de las redes con IO-Link
  • Pueden integrarse en los sistemas de perfil más comunes sin soportes adicionales
  • Carcasa de metal robusta con grado de protección IP67
  • LED visibles desde cualquier dirección para un monitoreo directo del equipo
Documentación automática de los datos de producción y de calidad
Descargas
> Balluff en la Industria Automotriz [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.