Control de vehículos de transporte sin conductor

Control de vehículos de transporte sin conductor

Control de vehículos de transporte sin conductor

La solución

Confíe en nuestros sistemas RFID (de identificación por radiofrecuencia) y facilite la navegación de los sistemas de transporte sin conductor. Esto posibilita un flujo de material eficiente.

La comunicación permanente entre el lector RFID en el vehículo y los portadatos incorporados al piso le permiten guiar al vehículo con precisión hasta la estación de trabajo respectiva y rastrear las entregas. Las piezas de los vehículos se proporcionan de forma fiable en toda la planta y nuestros sensores fotoeléctricos aseguran un posicionamiento preciso en las estaciones de carga y descarga.

Características

  • Detección de la posición absoluta al paso
  • Puede verificar en cualquier momento dónde y con qué materiales está ubicado cada vehículo
  • Comunicación sin contacto y libre de mantenimiento
  • Secuencias de trabajo automatizadas que reducen las operaciones manuales
Control de vehículos de transporte sin conductor
Descargas
> Balluff en la Industria Automotriz [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.