Detección fiable de piezas en condiciones hostiles

Detección fiable de piezas en condiciones hostiles

Detección fiable de piezas en condiciones hostiles

La solución

Nuestros sensores inductivos con tope de seguridad son ideales para comprobar la presencia de piezas de trabajo y su posición en las prensas con extrema fiabilidad. Con una punta del émbolo de acero templado, estos sensores están diseñados para el contacto constante con la pieza de trabajo, además, el sensor no se daña si el émbolo se comprime completamente de vez en cuando. Usted puede activar el sensor durante toda la carrera del émbolo.

Características

  • Tres tensiones de resorte disponibles: baja, media y alta
  • Máxima flexibilidad con una variedad de tamaños y cuatro estilos de émbolo
  • Carcasa de dos piezas que asegura una limpieza y mantenimiento sencillos
  • Configuración precisa del punto de conmutación
Detecte piezas en condiciones rigurosas en forma fiable
Descargas
> Balluff en la Industria Automotriz [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.