Monitoreo de la altura de llenado de los residuos calientes de fundición

Monitoreo de la altura de llenado de los residuos calientes de fundición

Monitoreo de la altura de llenado de los residuos calientes de fundición

La solución

Al monitorear la altura de llenado de los contenedores de los residuos con sensores fotoeléctricos, usted se asegura de que estos no se desborden y de que el material de colada caliente no pueda volcarse sobre la bandatransportadora.

Los sensores sometidos a altas temperaturas vienen en carcasas protectoras especiales para aumentar su vida útil. A temperaturas permanentemente altas de hasta +160 °C, la refrigeración por agua opcional asegura un funcionamiento fiable del sensor.

Características

  • Mecánicamente estables
  • Resistentes a altas temperaturas y a sustancias químicas
  • Larga vida útil, costos de mantenimiento reducidos
  • Versiones en vidrio aptas para ATEX Zona 22
Monitoreo de la altura de llenado de desechos calientes de las fundiciones
Descargas
> Balluff en la Industria Automotriz [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.