Medición de posiciones a la velocidad de la luz

Medición de posiciones a la velocidad de la luz

Medición de posiciones a la velocidad de la luz

La solución

En los centros de mecanizado modernos, nuestros sensores fotoeléctricos de distancia permiten mecanizar correctamente todas las piezas de trabajo a medida que estas son cargadas automáticamente, por ejemplo, por robots de carga. Los sensores verifican la posición correcta de trabajo y, a la velocidad de la luz, determinan si una pieza de trabajo está en la posición de sujeción y aseguran su ubicación con una precisión extrema. Su óptica de vidrio y su carcasa de metal los hacen resistentes a los refrigerantes y lubricantes.

Características

  • Rango amplio de hasta 6 m
  • Emisor y receptor en la misma carcasa, no se necesitan reflectores adicionales
  • Alta potencia de emisión para brindar una larga vida útil e intervalos de limpieza poco frecuentes
  • Supresión de fondo configurable en todo el rango de trabajo
Mida posiciones a la velocidad de la luz
Descargas
> Balluff en la Industria Automotriz [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.