Monitoreo de presiones en el moldeo por inyección

Monitoreo de presiones en el moldeo por inyección

Monitoreo de presiones en el moldeo por inyección

La solución

Nuestros robustos sensores de presión garantizan la presión correcta del fluido hidráulico en el moldeo por inyección y contribuyen, por ejemplo, al cierre perfecto de la platina. Protegidos por una carcasa de acero inoxidable, monitorean fiablemente la presión en el cilindro hidráulico. Además, utilizando IO-Link, transmiten sus valores al controlador y le permiten hacer un reajuste con precisión. Así, nuestros sensores de presión contribuyen a una alta calidad de producción.

Características

  • Instalación flexible con pantalla rotativa y carcasa de conexión
  • Amplio rango de aplicación gracias a un rango de temperaturas ampliado hasta 125 °C
  • Rango de presión de hasta 600 bar
  • Instalación orientada al proceso
Monitoreo de presiones en el moldeo por inyección
Descargas
> Balluff en la Industria Automotriz [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.