Identificación óptica de piezas semiacabadas

Identificación óptica de piezas semiacabadas

Identificación óptica de piezas semiacabadas

La solución

Nuestra SmartCamera es ideal para identificar las piezas entregadas para diferentes modelos de vehículos en las líneas de ensamble. Verifica de manera fiable todos los códigos comunes en 1D y 2D, por ejemplo, en defensas o cigüeñales, y asegura que se ensamblen las piezas semiacabadas adecuadas. La SmartCamera es fácil de operar desde un navegador común.

Características

  • Interfaz de usuario amigable para el operador
  • Carcasa robusta y conexiones M12 estandarizadas para todas las interfaces
  • Incluye un software de procesamiento de imágenes basado en la biblioteca de procesamiento de imágenes HALCON de MVTec
  • Puerto maestro IO-Link integrado para incorporar sensores adicionales
  • Exclusivo para usuarios de Profinet®: se puede enviar información relevante del proceso, así como datos de control y de imágenes, a través de una red independiente
Identificación óptica de piezas semiterminadas
Descargas
> Balluff en la Industria Automotriz [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.