Desconexión rápida de la alimentación y las señales en unidades rotativas de almacenamiento

Desconexión rápida de la alimentación y las señales en unidades rotativas de almacenamiento

Desconexión rápida de la alimentación y las señales en unidades rotativas de almacenamiento

La solución

Puede confiar en los acopladores inductivos cuando todas las acciones en la unidad rotativa de almacenamiento deben realizarse lo más rápido posible y la transmisión de la energía y las señales debe ser fiable. Estos sistemas sin contacto proporcionan alimentación y datos de monitoreo a sus sensores a través de un espacio de aire.

Las unidades de desconexión rápida aseguran el rápido reemplazo de los portadores de carga; son fáciles de instalar, fiables y no requieren mantenimiento. En resumen: la alternativa probada y sin desgaste a la tecnología de conexión tradicional.

Características

  • Sin desgaste mecánico y, por lo tanto, brindan un alto tiempo de funcionamiento de los equipos
  • Unidades de desconexión rápida para facilitar la manipulación
  • Plug and play para una instalación sencilla
  • Instalación flexible: se puede establecer una desviación angular entre la base y el control remoto
Desconexión rápida de la alimentación y las señales en unidades de almacenamiento rotativas
Descargas
> Balluff en la Industria Automotriz [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.