Rastreo fiable de piezas en la producción y el ensamble

Rastreo fiable de piezas en la producción y el ensamble

Rastreo fiable de piezas en la producción y el ensamble

La solución

Nuestro sistema de RFID (identificación por radiofrecuencia) de alta velocidad asegura el rastreo del stock que circula en su sistema de ensamble automatizado. La flexible unidad procesadora BIS V usa cabezales de lectura/escritura de alta velocidad para procesar grandes cantidades de datos en el menor tiempo posible. Es 8 veces más rápida que el estándar global ISO 15693, por lo que se reducen los tiempos de ciclo y se aumentan las tasas de rendimiento. En resumen, puede confiar plenamente en el sistema, ya que, para el control de la calidad, se registra todo el proceso de producción y se almacenan todos los datos.

Características

  • Espacio para toda la información con una capacidad de almacenamiento incomparablemente generosa de hasta 128 kB
  • Conservación descentralizada de datos para mayor seguridad
  • Transparencia: todos los datos están disponibles en tiempo real
  • Flexibilidad: puede combinarse el uso de sensores y de RFID usando el maestro IO-Link integrado
Rastreo fiable de piezas en la producción y el ensamblaje
Descargas
> Balluff en la Industria Automotriz [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.