Monitoreo constante con sensores inductivos

Monitoreo constante con sensores inductivos

Monitoreo constante con sensores inductivos

Los sensores inductivos de distancia de Balluff garantizan un monitoreo continuo de la extensión de los tirantes en el proceso. Son insensibles a la contaminación y ofrecen óptima linealidad y elevada repetibilidad.

Características

  • Señal de salida analógica proporcional a la distancia
  • Rangos de medición de 0.5 hasta 50 mm
  • Medición de velocidad de hasta 40 m/s
Monitoreo constante con sensores inductivos
Descargas
> Plásticos, hule y neumáticos
Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.