Medición del llenado de moldes en el RTM (moldeo por transferencia de resina)

Medición del llenado de moldes en el RTM (moldeo por transferencia de resina)

Medición del llenado de moldes en el RTM (moldeo por transferencia de resina)

Nuestros sensores capacitivos con clasificación para alta presión y alta temperatura verifican en forma fiable si la cavidad está completamente llena y si se ha completado el RTM. Ofrecen una gran estabilidad mecánica, p. ej., para la construcción ligera y pueden integrarse directamente en la herramienta. Su superficie especialmente pulida evita que los plásticos y compuestos se adhieran.

Características

  • Con clasificación de presión de hasta 150 bar
  • Termorresistente hasta 180 °C
  • Montaje enrasado
Medición del llenado de moldes en el RTM (moldeo por transferencia de resina)
Encontrar los productos apropiados
Descargas
> Plásticos, hule y neumáticos
Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.