Detección indirecta de niveles de líquido

Detección indirecta de niveles de líquido

Detección de nivel de líquido a través de las paredes de contenedores no metálicos

La solución

La industria de los semiconductores utiliza una gran variedad de líquidos y químicos. Estos líquidos pueden ser ácidos, bases y agua desionizada, sustancias altamente conductoras. La inigualable tecnología capacitiva de Balluff, que es líder en la industria, detecta en forma fiable la presencia de estos líquidos y se apaga con precisión cuando están ausentes. Con una tecnología capacitiva híbrida patentada, estos líquidos pueden detectarse a través de paredes no metálicas de hasta 10 mm de espesor. Además, esta tecnología no se ve afectada por la humedad, la formación de espuma y de películas, ni la acumulación de material.

Características

  • Detección fiable de diversas sustancias químicas
  • Capacidad de ignorar las paredes no metálicas de hasta 10 mm de espesor del recipiente
  • Capacidad de ignorar la humedad, la formación de películas y de espuma y la acumulación de material
Detección sin contacto del nivel de llenado en la industria de los semiconductores
Descarga
> Soluciones para la Industria de Semi-Conductores [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.