Comprobación de presencia a través del canal de la carcasa en la cámara de vacío

Comprobación de presencia a través del canal de la carcasa en la cámara de vacío

Detección fiable de wafers en áreas de espacio limitado

La solución

Los sensores optoelectrónicos de Balluff permiten un control de presencia fiable de los wafers, incluso a través del estrecho canal de la carcasa en la cámara de vacío. Disponen de microóptica con un punto de luz pequeño. Personalizamos la función de sellado según sus especificaciones de diseño individuales.

Características

  • Microópticas con punto de luz pequeño
  • Carcasa de acero inoxidable robusta con función de sellado según sus especificaciones de diseño personales
  • Para aplicaciones de vacío de hasta 1 x 10-9 mbar
  • Sencillo ajuste a distancia con un amplificador externo
Detección fiable de obleas incluso en espacios muy reducidos
Descarga
> Soluciones para la Industria de Semi-Conductores [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.