Detección precisa de nivel por puntos no invasiva

Detección precisa de nivel por puntos no invasiva

Opciones fiables para detección de obleas

La solución

Los sensores capacitivos de Balluff tienen una altura muy compacta de 2.5 mm con un diámetro de 10 mm, lo que permite montarlos fácilmente en el efector final del robot. Amplificadores montados en forma remota con múltiples opciones de control y la capacidad de enseñar en forma remota hacen que la integración sea rápida y fácil.

Características

  • Altura de instalación muy compacta (2.5 mm, diámetro 10 mm)
  • Disco de acero inoxidable, superficie activa de PTFE
  • Amplificador remoto que permite una configuración rápida y fácil

La solución: variante 2

Nuestros sensores optoelectrónicos BOH tienen una altura de instalación extremadamente compacta de tan solo 1.7 mm y se pueden integrar perfectamente. Además, su ajuste de precisión se puede llevar a cabo fácilmente con un amplificador, por separado.

Características

  • Altura de instalación muy compacta (2.5 mm, diámetro 18 mm)
  • Cable de conexión de tres hilos altamente flexible
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Luz infrarroja
  • Compatible con vacío
Control de presencia de obleas
Descarga
> Soluciones para la Industria de Semi-Conductores [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.