Protección adicional para sensores cuando el sistema está detenido

Protección adicional para sensores cuando el sistema está detenido

Protección adicional para sensores cuando el sistema está detenido

La solución

Las carcasas protectoras para sensores fotoeléctricos de la línea de colada son una adición sensata. La ventaja: los sensores usados no necesitan soportar exigencias de temperaturas elevadas, y también son capaces de soportar subidas de temperatura repentinas, en caso de que se detenga el sistema. Esto se debe a que puede equipar la carcasa protectora con enfriamiento por agua. Además, se ofrece en forma opcional un soplador para prevenir que se acumulen la suciedad y los contaminantes.

Características

  • Carcasa robusta y compacta IP69K
  • Opcional con aprobación ATEX (Zona 22)
  • Instalación sencilla y rápida
  • Tubo de protección para cables para sensor disponible
Protección adicional para sensores cuando el sistema está detenido
Descarga
> Soluciones para la industria metalúrgica y del acero (archivo PDF)
Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.