Garantizar la posición correcta del electrodo

Garantizar la posición correcta del electrodo

Garantizar la posición correcta del electrodo

La solución

Incremente la calidad del proceso a través de una detección de posición fiable. Nuestros sensores inductivos BES se destacan especialmente en los entornos rigurosos de la industria del acero. Inmunes a campos de soldadura e insensibles a los campos magnéticos, son extremadamente fiables para garantizar que los electrodos estén en la posición correcta en el horno de arco voltaico.

Características

  • Sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste
  • Disponible en Ø de 3 mm para dimensiones cuadradas de 80 × 80 mm
Garantizar la posición correcta del electrodo
Descarga
> Soluciones para la industria metalúrgica y del acero (archivo PDF)
Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.