Para todos los movimientos en la batería de hornos de coque

Para todos los movimientos en la batería de hornos de coque

Para todos los movimientos en la batería de hornos de coque

La solución

¿Quisiera disfrutar de los beneficios de la medición de carrera sin contacto incluso en temperaturas ambiente altas? En ese caso, recomendamos nuestro sensor magnetorrestrictivo de posición lineal BTL con clasificación para temperaturas de hasta 100 °C. Desde su posición protegida en el cilindro hidráulico, controla todos los movimientos en la batería de hornos de coque.

Características

  • Carcasa de metal robusta con IP67
  • Puede equiparse con un cable PTFE para temperaturas de hasta 200 °C
Para todos los movimientos en la batería de hornos de coque
Descarga
> Soluciones para la industria metalúrgica y del acero (archivo PDF)
Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.