La mayor seguridad para el control de la cuchara de colada

La mayor seguridad para el control de la cuchara de colada

La mayor seguridad para el control de la cuchara de colada

La solución

El movimiento de la cuchara de colada requiere la mayor fiabilidad. Y, por motivos de seguridad, todo esto es un argumento a favor de la redundancia múltiple de los sistemas que se usen en ella. Los sensores magnetorrestrictivos de posición lineal BTL de redundancia múltiple proporcionan hasta tres sistemas de medición independientes en una misma carcasa, para cumplir con todos los requisitos para una operación segura de su instalación de colada continua.

Características

  • Redundancia doble o triple
  • Diversas interfaces posibles
  • Clase de protección IP67

 

 

La mayor seguridad para el control de la cuchara de colada
Descarga
> Soluciones para la industria metalúrgica y del acero (archivo PDF)
Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.