Medición de presión para enfriamiento por agua

Medición de presión para enfriamiento por agua

Medición de presión para enfriamiento por agua

La solución

Los sensores con deriva extremadamente baja, como los sensores de presión BSP de Balluff, garantizan un enfriamiento por agua eficiente. Son ideales para usarse en las plantas siderúrgicas, donde garantizan un proceso de medición de presión estable y de larga duración para los altos hornos y los hornos de arco voltaico eléctricos.

Die Besonderheiten

  • Clase de protección IP67
  • Monitoreo en forma fiable del agua de enfriamiento en el soporte de laminación o de la presión en los accionamientos hidráulicos a temperaturas de –2…125 °C
Medición de presión para enfriamiento por agua
Descarga
> Soluciones para la industria metalúrgica y del acero (archivo PDF)
Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.