Control de calidad en el sistema de acabado

Control de calidad en el sistema de acabado

Control de calidad en el sistema de acabado

La solución

Para cumplir con los más altos requisitos de calidad, el sensor de color BFS de Balluff no tiene rivales en la inspección del acabado de láminas y chapas. Detecta incluso los más imperceptibles matices de color y registra en forma fiable si una lámina sale de la planta pulida o no pulida. Incluso las fluctuaciones de temperatura no impiden que distinga en forma fiable y correcta las piezas acabadas.

Características

  • Distingue cualquier cantidad de colores
  • Tres salidas digitales y una interfaz serial para realizar evaluaciones (salida directa de los valores de color Lab)
  • Amplia distancia de detección de hasta 400 mm
Control de calidad en el sistema de acabado
Descarga
> Soluciones para la industria metalúrgica y del acero (archivo PDF)
Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.