Detección fiable de posición de los desbastes planos

Detección fiable de posición de los desbastes planos

Detección fiable de posición de los desbastes planos

La solución

Los sensores de temperatura infrarrojo lo valen, ya que resultan útiles no solo en la transición desde la instalación de colada continua al soporte de laminación. Al estar diseñados para soportar altas temperaturas, también monitorean sin contacto el transporte de los desbastes planos en el laminador reversible, de manera que los desbastes planos puedan laminarse en forma rápida y precisa. Estos sensores, vienen en una carcasa robusta de acero inoxidable M30 y cuentan con pantalla multifunción así como orientación automática de la pantalla. Además, en su versión IO-Link, ofrecen todas las ventajas de este innovador estándar de comunicación.

Características

  • Detección segura de objetos en movimiento calientes e incandescentes
  • Operación de puesta en servicio sencilla y autoexplicativa
  • Disponible con interfaz IO-Link o analógica
Detección fiable de posición de los desbastes planos
Descarga
> Soluciones para la industria metalúrgica y del acero (archivo PDF)
Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.