Configuración con exactitud de la ranura entre rodillos

Configuración con exactitud de la ranura entre rodillos

Configuración con exactitud de la ranura entre rodillos

La solución

Nuestro sensor magnetorrestrictivo de posición lineal BTL con protección IP69K es ideal para configurar la ranura entre rodillos con una alta exactitud. Soporta las condiciones ambientales extremas de las plantas siderúrgicas con una integridad de sellado absoluta y, por lo tanto, no requiere ninguna protección adicional del enfriamiento por aguo continua de los soportes de laminación.

Características

  • Tipo de protección IP69K
  • Larga vida útil sin desgaste, gracias al principio operativo sin contacto
Configuración con exactitud de la ranura entre rodillos
Descarga
> Soluciones para la industria metalúrgica y del acero (archivo PDF)
Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.