Torneado
Torneado en mecanizado de metales

Producción fiable y precisa - desde piezas individuales hasta grandes volúmenes

Usted los ve todos los días: accesorios, válvulas, elementos de sujeción además de piezas del motor y de transmisión en motores de vehículos, máquinas industriales y electrodomésticos. Pero ¿cómo fabricar componentes metálicos en gran volumen de forma económica? Sujetándolos a un torno. Esto es cierto especialmente para las piezas producidas en un proceso de sujeción, en el que se las alimenta y retira automáticamente. Los sensores juegan un papel decisivo en el monitoreo de estos procesos de ciclos cortos y con un alto nivel de automatización.

Ejemplos de aplicación

Monitoreo del cargador de barras
Posicionamiento del contracabezal
Alineación de la luneta fija
Verificación de la sujeción de la pieza de trabajo
Detección de la posición de la torreta
Monitoreo de las correas de transmisión