Cargas extremas en el moldeo por inyección

Soportan cargas extremas en el moldeo por inyección

Durante el moldeo por inyección, los sensores deben soportar cargas enormes. Si fallan en forma temprana, se paga un precio muy alto por el tiempo de parada. Los sensores de alta calidad de Balluff, como los transductores de desplazamiento, los sensores capacitivos resistentes a la alta presión y a la temperatura, y los sensores de presión, garantizan la continuidad. Los sensores de Balluff se optimizan continuamente en nuestro laboratorio interno acreditado mediante pruebas de vida útil altamente acelerada (Highly Accelerated Life Tests, HALT). Así, desde la fase de desarrollo, exponemos nuestros productos a cargas extremas para poder eliminar posibles puntos débiles. La tecnología duradera y extremadamente precisa que incorporan nuestros sensores permite optimizar la disponibilidad de sus sistemas eliminando el tiempo de parada. Su precisión permite fabricar productos de la más alta calidad.

Ejemplos de aplicación

Transductores de desplazamiento de alta precisión para un cierre suave del molde
Detección del proceso de inyección
Monitoreo constante con sensores inductivos
Detecte la posición de los sacamachos
Monitoreo de presión continuo con IO-Link
Medición del llenado de moldes en el RTM (moldeo por transferencia de resina)