Plásticos, hule y neumáticos > Plásticos > Manipulación de materiales
Balluff en la industria del plástico

Alta precisión para una dosificación correcta

En la manipulación de materiales confluyen la velocidad, la precisión y la fiabilidad. Los compuestos nuevos requieren una dosificación exacta de los diferentes componentes. Con el objetivo de cumplir con las altas exigencias en cuanto a la manipulación de materiales, Balluff ofrece productos y soluciones adecuados para un proceso seguro y transparente. De este modo se garantizan de forma permanente la pureza del plástico y la calidad del producto. Con nuestras soluciones autónomas, podrá incrementar la eficiencia de la alimentación, mejorar la calidad de producción y obtener certidumbre legal gracias a la documentación continua.

Ejemplos de aplicación

Controle continuamente el nivel de llenado
Indicadores de nivel de llenado para un suministro de material constante
Control rápido y fiable en las estaciones de acoplamiento
Sensores con clasificación para altas temperaturas para el secado