Prensas térmicas

Neumáticos de alta calidad bajo condiciones rigurosas

Es en las prensas térmicas donde los neumáticos adquieren su forma definitiva. Por lo tanto, los componentes utilizados deben ser capaces de soportar las condiciones rigurosas durante la vulcanización de los neumáticos no vulcanizados. Además de estar sometidos a calor, vapor y presión, también están expuestos a líquidos agresivos, como desmoldeadores o aceites hidráulicos especiales. Balluff ha dominado el desarrollo de toda la gama de sensores necesarios y ofrece tecnología robusta, de alta calidad y con una vida útil prolongada que permite fabricar neumáticos de la mayor calidad. Estas tecnologías incluyen sistemas de medición de posición de alta precisión que son insensibles a la contaminación, sensores de presión para altas temperaturas, sensores inductivos resistentes a altas temperaturas y tecnología de redes de alto rendimiento.

Ejemplos de aplicación

Carrera de cierre fiable, aun en condiciones extremas
Transmisores de presión fiables para altas temperaturas
Reduzca costos con IO-Link
Óptimo respaldo para todos los procesos