Plásticos, hule y neumáticos > Hule y neumáticos > Máquinas de fabricación de neumáticos
Soluciones para máquinas de fabricación de neumáticos

Uso eficiente de las máquinas de fabricación de neumáticos

Los fabricantes de neumáticos se enfrentan a muchos retos: los estándares de calidad de la industria automotriz están en aumento, pero la producción de neumáticos debe seguir siendo económica. La clave de ello es la eficiencia en el empleo de las máquinas de fabricación de neumáticos. Para este sector, Balluff ofrece tecnología de avanzada, como, por ejemplo, para la producción de diferentes tamaños de lote con mínimos tiempos de cambio de tarea. Mediante sensores de alta calidad, se detectan las posiciones finales de los cilindros neumáticos, se posicionan los carros para la fabricación correcta del neumático o se monitorea el combado del revestimiento interior. Las soluciones de Balluff respaldan la implementación de sofisticados conceptos de máquinas, aumentan la productividad y garantizan una alta disponibilidad del sistema.

Ejemplos de aplicación

Movimiento controlado de la máquina de fabricación de neumáticos
Máxima precisión en el bobinado
Monitoreo continuo con sensores fotoeléctricos de distancia
Monitoreo preciso de movimientos oscilantes