Retroalimentación de posición para motores de torsión y servomotores
Retroalim posición en motores de par

Componentes para sistemas de encoders magnéticos para integración mecánica directa

Los sistemas de medición de ángulos rotativos absolutos codificados magnéticamente, permiten que los motores de torsión realicen tareas de posicionamiento sumamente dinámicas y a la vez precisas. El lector de pistas compacto y el disco de código plano con gran diámetro interior facilitan la integración. La retroalimentación de posición rotativa absoluta con encoders magnéticos para servomotores, logra una precisión del posicionamiento robusta y accesible en muchas aplicaciones.

Los sistemas de encoders de alta resolución y baja histéresis reducen el tiempo de búsqueda del servomotor cuando está detenido, lo que reduce el ruido y el zumbido del motor y disminuye las temperaturas del bobinado. La reducción de la temperatura del bobinado, implica una mayor eficiencia energética y un esfuerzo reducido sobre el aislamiento del bobinado, lo que extiende la expectativa de vida útil del motor.

Ejemplos de aplicación

Retroalimentación rotativa directa para ejes robóticos
Posicionamiento preciso de un sistema de giro de herramientas