Retroalimentación directa para actuadores lineales directos
Accionamiento directo lineal

Sistemas de encoders lineales magnéticos de alto rendimiento

Los sistemas de medición codificados magnéticamente de Balluff son una verdadera alternativa a los frágiles y costosos sistemas ópticos para actuadores lineales directos. Con velocidades de desplazamiento de hasta 10 m/s, estos sistemas de medición de posición, capaces de operar en tiempo real, brindan un control preciso incluso en aplicaciones altamente dinámicas. Su alta precisión y baja histéresis reducen el tiempo de búsqueda, ofreciendo una máxima eficiencia energética. Al funcionar sin contacto ni desgaste, resisten la contaminación que suele afectar a los sistemas ópticos, lo que elimina la necesidad de utilizar protección adicional para el encoder. Una vez montados de acuerdo a las simpes instrucciones, los fuertes campos magnéticos generados por el sistema de actuadores lineales no comprometen el correcto funcionamiento ni reducen la precisión del sistema.

Ejemplos de aplicación

Encoder de retroalimentación de accionamiento directo para longitudes de hasta 48 m
Actuadores lineales directos de carrera corta