Industria metalúrgica y del acero > Alto horno y horno de arco voltaico eléctrico
Maneje continuamente campos magnéticos y altas temperaturas

Maneje continuamente campos magnéticos y altas temperaturas

En la acería, la fiabilidad del proceso es especialmente importante en el alto horno y en el horno de arco voltaico. Ya que, una vez puesto en funcionamiento, un alto horno debe funcionar las 24 horas del día durante años, algo difícil de lograr sin un enfriamiento por agua continuo y una reposición de agua constante.

Igual de esencial para el proceso resulta una inmunidad absoluta y fiable a los campos magnéticos, un flujo de entrada y de salida de gas que sea seguro cuando se produce hierro bruto en el alto horno, un posicionamiento exacto de los electrodos en el horno de arco voltaico eléctrico, y un control del equipo de transporte. Estas son razones suficientes para ser minucioso con todos los detalles.

Las soluciones de Balluff se ocupan de controlar las funciones en posiciones críticas: nuestros sensores de presión miden en forma fiable la presión del agua y del aire. Los sensores magnetorrestrictivos de posición lineal o los sensores inductivos estándares monitorean la abertura de las tapas para controlar el ingreso y el escape de aire en el alto horno. Y en el horno de arco voltaico eléctrico, los sensores inductivos resistentes a las salpicaduras de soldadura e inmunes a los campos magnéticos verifican la posición de los electrodos en forma precisa, antes de que sean sujetados correctamente mediante la asistencia de sensores de color.

Ejemplos de aplicación

Monitoreo de electrodos en el horno de arco voltaico eléctrico
Garantizar la posición correcta del electrodo
Medición de la inclinación de la cuchara de colada
Medición de presión para enfriamiento por agua
Regulación en forma fiable del suministro de aire y gas en el alto horno
Monitoreo de nivel de cargas y coque