Industria metalúrgica y del acero > Máquinas de hornos de coque y equipo de transporte
Obtenga un rendimiento óptimo desde el inicio en la producción de acero

Obtenga un rendimiento óptimo desde el inicio en la producción de acero

Sin “peros” ni condiciones: la prioridad más alta en una planta siderúrgica es que no se interrumpa el proceso. Cumpla con estos altos requisitos desde el inicio. Balluff le proporciona soluciones altamente fiables para una amplia gama de tareas relacionadas con las máquinas de plantas de coquización, la batería de hornos de coque y el equipo de transporte.

Justo cuando la situación se ponga verdaderamente caliente, podrá confiar en nuestro robusto sensor magnetorrestrictivo de posición lineal BTL, que cumplirá con su trabajo en temperaturas de hasta 100 ºC. Este sensor controla en forma fiable todos los movimientos durante la carga del horno en la planta de coquización. El controlador del horno es monitoreado por un sistema de medición de posición protegido contra explosiones, que está diseñado perfectamente para entornos de gas. Y para rastrear las posiciones relativas de los carros de llenado, los carros de deshornado y carros de transferencia en la batería de hornos de coque, ofrecemos nuestro RFID industrial, que cuenta con una amplia distancia de lectura/escritura, una transmisión de datos veloz, una alta integridad de datos, y funciona sin contacto visual.

Ejemplos de aplicación

Detección de posición en la máquina expulsora
Control de la batería de hornos de coque
Para todos los movimientos en la batería de hornos de coque
Controle los carros de deshornado