Industria metalúrgica y del acero > Laminación en caliente y producción de chapa gruesa
Para un proceso continuamente fiable

Para un proceso continuamente fiable

La laminación en caliente y la producción de chapa gruesa son dos procesos asociados con poderosas fuerzas. En estos procesos, son típicos los impactos, las vibraciones y la aplicación de fuerzas: por ejemplo, en la laminación y en el enfriamiento o cuando se corta el metal para que quede con las dimensiones finales, todo ello junto con los pasos de inspección correspondientes. El equipo también necesita soportar la humedad que se genera en el laminador por el enfriamiento por agua.

Como productor de chapa gruesa, necesita equipo de alto rendimiento y dispositivos de regulación adecuados en cada etapa del proceso. Con Balluff, obtiene tecnología de primera clase para dominar todas las etapas de producción, desde el desbaste plano hasta la bobina: módulos de bus de campo, sensores de temperatura, sistemas de medición de posición, sistemas de RFID industriales y sensores de visión.

Ejemplos de aplicación

Módulos del bus de campo que soportan hasta 70 °C para todos los sistemas de bus
Guiado de desbastes planos en el soporte de laminación
Detección fiable de posición de los desbastes planos
Configuración con exactitud de la ranura entre rodillos
Aseguramiento de la calidad en el soporte de laminación
Asignación correcta de desbastes planos y bobinas